Meniu Caută

Mânere tragere M4 120.0 mm 7.8 mm Oţel inoxidabil 304

Numărul piesei Essentra:

20604691

Numărul piesei producătorului:

20604691

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 41,3736 RON
50 - 199 37,2362 RON
200 + 33,5126 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

413,74 RON

10 x 41,3736 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Lustruit
Material mâner Oţel inoxidabil 304
Stil mâner Tragere
Distanță orificiu de montare 120.0 mm
Lungimea filetului 7.8 mm
Dimensiune filet M4
Lățime bază 8.0 mm
Tip montare Gaură filetată; Montare prin spate
Cod Vamal 7325999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne