Meniu Caută

Mâner U M5 120.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10352205

Numărul piesei producătorului:

1495487

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 14 135,3344 RON
15 + 130,9186 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

135,33 RON

1 x 135,3344 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material mâner Oțel inoxidabil
Stil mâner Tragere
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M5
Tip montare Gaură filetată; Montare prin spate
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne