Meniu Caută

Protecţii flanșe

În stoc

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei h Clasă de presiune nominală Cumpără
643,7637 RON - 656,921 RON 22 În stoc
840.0 mm
DN 600
31.0 mm
16
109,4174 RON - 109,4174 RON 14 În stoc
140.0 mm
DN 32
18.0 mm
40
380,3299 RON - 459,5058 RON Solicitați termenul de livrare aici
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
16,5452 RON - 19,2818 RON 1 În stoc
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
103,8883 RON - 127,1415 RON Solicitați termenul de livrare aici
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
106,9477 RON - 128,9518 RON 34 În stoc
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
216,2528 RON - 262,4504 RON 4 În stoc
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
22,6919 RON - 25,8493 RON Solicitați termenul de livrare aici
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
316,6048 RON - 385,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
682,8032 RON - 836,5097 RON Solicitați termenul de livrare aici
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
11,0021 RON - 12,644 RON 19 În stoc
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
121,8791 RON - 148,0091 RON 26 În stoc
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
236,1775 RON - 241,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
67,1913 RON - 67,1913 RON 194 În stoc
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
83,7225 RON - 102,2184 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
DN 80
21.0 mm
40
128,0256 RON - 155,7414 RON Solicitați termenul de livrare aici
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
27,2807 RON - 31,4345 RON 5 În stoc
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
67,3132 RON - 68,6216 RON Solicitați termenul de livrare aici
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
55,537 RON - 56,6275 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
226,413 RON - 226,413 RON 2 În stoc
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
  • din 8
Capac flanşă 840.0 mm 31.0 mm PE Galben

10233320

Interval de preț
656,921 RON - 643,7637 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • d
    840.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 600
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 140.0 mm 18.0 mm PE Galben

10239308

Interval de preț
109,4174 RON - 109,4174 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d
    140.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 32
  • Clasă de presiune nominală
    40
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 190.5 mm 28.4 mm PE Galben

10231760

Interval de preț
19,2818 RON - 16,5452 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2 1/2"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 405.0 mm 23.0 mm PE Galben

10233344

Interval de preț
128,9518 RON - 106,9477 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 565.0 mm 22.0 mm PE Galben

10233382

Interval de preț
262,4504 RON - 216,2528 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Clasă de presiune nominală
    10
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 149.3 mm 28.4 mm PE Galben

10231777

Interval de preț
12,644 RON - 11,0021 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Clasă de presiune nominală
    1500
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 419.1 mm 55.6 mm PE Galben

10232897

Interval de preț
148,0091 RON - 121,8791 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 150.0 mm 13.0 mm PE Galben

10232675

Interval de preț
67,1913 RON - 67,1913 RON

Niveluri de stoc
194 În stoc
Caracteristici
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 40
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 254.0 mm 31.7 mm PE Galben

10231593

Interval de preț
31,4345 RON - 27,2807 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 220.0 mm 21.0 mm PE Galben

10239339

Interval de preț
226,413 RON - 226,413 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben