Meniu Caută

Capac flanşă 774.7 mm 63.5 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10231739

Numărul piesei producătorului:

31882

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 836,5097 RON
16 + 682,8032 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

836,51 RON

1 x 836,5097 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 774.7 mm
h 63.5 mm
Dimensiunea nominală a conductei 20"
Clasă de presiune nominală 300
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne