Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,736 RON - 38,1846 RON | 100 În stoc |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 70,6295 RON - 85,3504 RON | 11 În stoc |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 166,829 RON - 166,829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 97,6436 RON - 119,4653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 169,8588 RON - 202,9633 RON | 21 În stoc |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 55,3472 RON - 192,9519 RON | 30 În stoc |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 790,228 RON - 971,9589 RON | 5 În stoc |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| 394,1386 RON - 394,1386 RON | 2 În stoc |
25.984 in
660.0 mm
|
DN 400
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 39,9528 RON - 46,4642 RON | 31 În stoc |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
| 231,493 RON - 279,2341 RON | 2 În stoc |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 109,4174 RON - 109,4174 RON | 13 În stoc |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.709 in
18.0 mm
|
40
|
||
| 81,7158 RON - 81,7158 RON | 6 În stoc |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 9,4445 RON - 11,0161 RON | 34 În stoc |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 10,1601 RON - 11,7038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 18,8327 RON - 21,2604 RON | 149 În stoc |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 173,5894 RON - 177,1513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 466,3398 RON - 466,3398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 136,9508 RON - 164,3577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 158,2673 RON - 190,4877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 29,0208 RON - 35,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina