Meniu Caută

Protecţii flanșe

În stoc

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei h Clasă de presiune nominală Cumpără
1 127,5315 RON - 1 127,5315 RON Solicitați termenul de livrare aici
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
21,906 RON - 24,6417 RON 10 În stoc
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
85,0979 RON - 102,6113 RON Solicitați termenul de livrare aici
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
31,0978 RON - 37,9881 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
202,5143 RON - 244,6421 RON Solicitați termenul de livrare aici
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
125,5557 RON - 151,6577 RON Solicitați termenul de livrare aici
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
197,729 RON - 238,3974 RON Solicitați termenul de livrare aici
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
57,5083 RON - 70,6015 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
33,0484 RON - 36,3743 RON 6 În stoc
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
299,372 RON - 299,372 RON 4 În stoc
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
137,8975 RON - 140,7325 RON Solicitați termenul de livrare aici
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
  • din 8
Capac flanşă 270.0 mm 51.5 mm PE Galben

10239414

Interval de preț
24,6417 RON - 21,906 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    1500
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 356.0 mm 76.0 mm PE Galben

10239438

Interval de preț
36,3743 RON - 33,0484 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Clasă de presiune nominală
    2500
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 285.0 mm 22.0 mm PE Galben

10239353

Interval de preț
299,372 RON - 299,372 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben