Meniu Caută

Capac flanşă 254.0 mm 31.7 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10231593

Numărul piesei producătorului:

31868

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 95 31,4345 RON
96 + 27,2807 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,43 RON

1 x 31,4345 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 254.0 mm
h 31.7 mm
Dimensiunea nominală a conductei 4"
Clasă de presiune nominală 300
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne