Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Nailon

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.

Cod Serie: SR1704

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
237 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Lungime filet de montare Material Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
10,8706 RON - 12,6367 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
Negru
20.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
26.0 mm
12,7052 RON - 14,8957 RON 1 În stoc
M50
Negru
32.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
38.0 mm
2,2042 RON - 2,2042 RON 2000 În stoc
M12
Gri
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
2,697 RON - 3,19 RON 9 În stoc
M20
Alb
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
10264072 4,1483 RON - 4,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
Negru
13.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
3,587 RON - 4,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
Negru
9.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
6,5579 RON - 6,5579 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
Negru
16.0 mm
11.0 mm
Nailon 6
21.0 mm
2,6697 RON - 3,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Roșu
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
2,6697 RON - 3,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Roșu
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
2,5192 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Negru
4.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
8.0 mm
2,6697 RON - 3,19 RON 435 În stoc
M20
Albastru
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
3,587 RON - 4,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
Gri
9.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
1,8345 RON - 2,2042 RON 300 În stoc
M12
Gri
2.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
5.0 mm
10,9938 RON - 12,6367 RON 1044 În stoc
M40
Gri
20.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
26.0 mm
2,5738 RON - 3,053 RON 9450 În stoc
M20
Gri
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
12,6367 RON - 12,6367 RON 178 În stoc
M40
Negru
22.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
32.0 mm
16,1006 RON - 18,7977 RON 510 În stoc
M63
Negru
37.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
44.0 mm
5,5448 RON - 6,5579 RON 18 În stoc
M32
Gri
13.0 mm
11.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
15,8199 RON - 17,4019 RON 4 În stoc
M25
Roșu
13.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
3,5733 RON - 4,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
Roșu
9.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
  • din 12
Presetupă cablu M50 32.0 mm 38.0 mm Nailon 6 Negru

10264195

Interval de preț
14,8957 RON - 12,7052 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    32.0 - 38.0 mm
  • Lungime filet de montare
    14.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M12 Gri

10264232

Interval de preț
2,2042 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Alb

10264065

Interval de preț
3,19 RON - 2,697 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Albastru

10264003

Interval de preț
3,19 RON - 2,6697 RON

Niveluri de stoc
435 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.0 - 12.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M12 2.0 mm 5.0 mm Nailon 6 Gri

10264249

Interval de preț
2,2042 RON - 1,8345 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 5.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M40 20.0 mm 26.0 mm Nailon 6 Gri

10264348

Interval de preț
12,6367 RON - 10,9938 RON

Niveluri de stoc
1044 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    20.0 - 26.0 mm
  • Lungime filet de montare
    14.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Gri

10264287

Interval de preț
3,053 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
9450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M40 22.0 mm 32.0 mm Nailon 6 Negru

10264171

Interval de preț
12,6367 RON - 12,6367 RON

Niveluri de stoc
178 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    22.0 - 32.0 mm
  • Lungime filet de montare
    14.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M63 37.0 mm 44.0 mm Nailon 6 Negru

10264218

Interval de preț
18,7977 RON - 16,1006 RON

Niveluri de stoc
510 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    37.0 - 44.0 mm
  • Lungime filet de montare
    14.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M32 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Gri

10264324

Interval de preț
6,5579 RON - 5,5448 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 18.0 mm
  • Lungime filet de montare
    11.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M25 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Roșu

10264096

Interval de preț
17,4019 RON - 15,8199 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 18.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790