Meniu Caută

Presetupă cablu PG 36 Nailon Negru

Această presetupă pentru cabluri este ideală în cazul dulapurilor electrice pentru detensionare și protejare a cablurilor împotriva mișcării în timpul aplicațiilor. Realizată în culoare neagră, conform IP68 (când este utilizată cu gama noastră de piulițe și șaibe de etanșare, comandate separat), poate fi folosită cu filet PG cu lungimi mari. Conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10263792

Numărul piesei producătorului:

467216

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 119 13,9511 RON
120 + 11,9248 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

139,51 RON

10 x 13,9511 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 18.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6
Dimensiune filet PG 36

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne