Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Lungime filet de montare | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2316 RON - 2,6424 RON | 250 În stoc |
M16
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,2179 RON - 2,6424 RON | 300 În stoc |
M16
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6281 RON - 4,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7245 RON - 3,19 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7228 RON - 6,5579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,554 RON - 15,6488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
Negru
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,2649 RON - 18,7977 RON | 182 În stoc |
M63
|
Gri
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,5448 RON - 6,5579 RON | 18 În stoc |
M32
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,169 RON - 18,7977 RON | 20 În stoc |
M63
|
Gri
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10264294 | 4,1483 RON - 4,1483 RON | 5626 În stoc |
M25
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 12,8147 RON - 14,8957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 12,6367 RON - 12,6367 RON | 360 În stoc |
M40
|
Gri
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,6007 RON - 4,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6018 RON - 1,8482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 11
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,2864 RON - 2,656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG16
|
Negru
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,5141 RON - 13,4035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 42
|
Gri
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,7228 RON - 6,6127 RON | 25 În stoc |
PG 29
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2965 RON - 1,4923 RON | 200 În stoc |
PG 9
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1084 RON - 2,4233 RON | 4 În stoc |
PG 16
|
Gri
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,2398 RON - 14,1017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 42
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina