Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Nailon

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.

Cod Serie: SR1704

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
237 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Lungime filet de montare Material Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
3,6691 RON - 4,2715 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
Negru
13.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
5,6954 RON - 6,6127 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 29
Gri
13.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
20.0 mm
1,8209 RON - 2,2042 RON 50 În stoc
M12
Negru
2.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
5.0 mm
2,2042 RON - 2,2042 RON 3700 În stoc
M12
Negru
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
3,7186 RON - 3,7186 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG7
Gri
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
1,0213 RON - 1,1924 RON 9 În stoc
PG 7
Negru
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
2,4233 RON - 2,4233 RON 30 În stoc
PG 16
Negru
10.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
14.0 mm
4,9424 RON - 5,668 RON 300 În stoc
PG 29
Negru
18.0 mm
12.0 mm
Nailon 6
25.0 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON 200 În stoc
PG 11
Negru
5.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
10.0 mm
2,697 RON - 3,19 RON 9 În stoc
M20
Alb
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
3,5459 RON - 4,1483 RON 45 În stoc
M25
Alb
13.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
3,5733 RON - 4,1483 RON 30 În stoc
M25
Alb
9.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
10,8706 RON - 12,6367 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
Negru
20.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
26.0 mm
16,169 RON - 18,7977 RON Solicitați termenul de livrare aici
M63
Negru
29.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
35.0 mm
3,5597 RON - 4,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
Verde
13.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
3,5733 RON - 4,1483 RON 388 În stoc
M25
Verde
9.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
5,6132 RON - 6,5579 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
Negru
13.0 mm
11.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
12,8147 RON - 14,8957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M50
Negru
25.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
31.0 mm
2,6697 RON - 3,19 RON 435 În stoc
M20
Albastru
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
2,697 RON - 3,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Albastru
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
  • din 12
Presetupă cablu M12 2.0 mm 5.0 mm Nailon 6 Negru

10263969

Interval de preț
2,2042 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 5.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M12 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Negru

10263952

Interval de preț
2,2042 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Negru

10263334

Interval de preț
1,1924 RON - 1,0213 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nailon 6 Negru

10263419

Interval de preț
2,4233 RON - 2,4233 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 14.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Negru

10263457

Interval de preț
5,668 RON - 4,9424 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    18.0 - 25.0 mm
  • Lungime filet de montare
    12.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6 Negru

10263372

Interval de preț
1,5881 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 10.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Alb

10264065

Interval de preț
3,19 RON - 2,697 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M25 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Alb

10264102

Interval de preț
4,1483 RON - 3,5459 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 18.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M25 9.0 mm 16.0 mm Nailon 6 Alb

10264140

Interval de preț
4,1483 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    9.0 - 16.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M25 9.0 mm 16.0 mm Nailon 6 Verde

10264126

Interval de preț
4,1483 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
388 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    9.0 - 16.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Albastru

10264003

Interval de preț
3,19 RON - 2,6697 RON

Niveluri de stoc
435 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.0 - 12.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790