Meniu Caută

Presetupă cablu M12 Nailon Gri

Această presetupă pentru cabluri este ideală în cazul dulapurilor electrice pentru detensionare și protejare a cablurilor împotriva mișcării în timpul aplicațiilor. Realizată în culoare gri, conform IP68 (când este utilizată cu gama noastră de piulițe și șaibe de etanșare, comandate separat), poate fi folosită cu filet metric lung. Conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10264546

Numărul piesei producătorului:

467325

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 2499 2,6013 RON
2500 + 2,1632 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

130,07 RON

50 x 2,6013 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 15.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6
Dimensiune filet M12

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne