Meniu Caută

Piulițe cilindrice din bronz

În producție

Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre de plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate la rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin puternic sau rezistent la căldură.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie.
  • Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1330

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Direcție filet d2 tol. h10 Lead Cumpără
74,9398 RON - 99,8868 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Pe dreapta
30.0
3.0
237,2682 RON - 296,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Pe stânga
45.0
5.0
291,4106 RON - 364,2756 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Pe dreapta
50.0
5.0
170,2324 RON - 226,9436 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Pe stânga
45.0
4.0
237,2682 RON - 296,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 10
22.0
940.0
Pe dreapta
45.0
10.0
111,5452 RON - 148,694 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
Pe dreapta
36.0
8.0
163,5634 RON - 218,0516 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Pe dreapta
45.0
4.0
178,4822 RON - 237,9598 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
Pe dreapta
45.0
8.0
153,3376 RON - 204,4172 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Pe dreapta
40.0
8.0
119,7456 RON - 159,6608 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Pe dreapta
40.0
4.0
57,1558 RON - 76,2242 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Pe stânga
22.0
2.0
98,80 RON - 131,7004 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
TR14 x 6
14.0
380.0
Pe dreapta
30.0
6.0
95,9348 RON - 127,8966 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Pe dreapta
36.0
4.0
44,8552 RON - 59,8234 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Pe dreapta
22.0
2.0
98,80 RON - 131,7004 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Pe stânga
30.0
3.0
1 726,4806 RON - 1 918,3008 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Pe dreapta
100.0
9.0
2 526,9997 RON - 2 807,7774 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Pe stânga
120.0
10.0
995,6076 RON - 1 171,274 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Pe dreapta
80.0
14.0
469,30 RON - 552,1438 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Pe dreapta
60.0
10.0
1 468,067 RON - 1 631,1855 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Pe stânga
90.0
8.0
  • din 3