Meniu Caută

Piulițe cilindrice din bronz

În producție

Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre de plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate la rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin puternic sau rezistent la căldură.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie.
  • Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1330

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Direcție filet d2 tol. h10 Lead Cumpără
62,1946 RON - 82,8932 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Pe dreapta
26.0
6.0
57,1558 RON - 76,2242 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Pe stânga
22.0
2.0
754,4368 RON - 887,5698 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Pe dreapta
75.0
6.0
904,761 RON - 1 064,4218 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Pe dreapta
80.0
7.0
412,737 RON - 485,5526 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Pe dreapta
60.0
6.0
95,9348 RON - 127,8966 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Pe dreapta
36.0
4.0
119,7456 RON - 159,6608 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Pe dreapta
40.0
4.0
74,9398 RON - 99,8868 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Pe dreapta
30.0
3.0
59,3294 RON - 79,0894 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Pe dreapta
26.0
3.0
1 726,4806 RON - 1 918,3008 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Pe dreapta
100.0
9.0
291,4106 RON - 364,2756 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Pe dreapta
50.0
5.0
170,2324 RON - 226,9436 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Pe stânga
45.0
4.0
441,7842 RON - 519,7374 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Pe stânga
60.0
6.0
197,106 RON - 246,4072 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Pe dreapta
45.0
5.0
242,554 RON - 303,1678 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Pe dreapta
50.0
5.0
100,6278 RON - 134,1704 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
TR16 x 3
16.0
490.0
Pe stânga
36.0
4.0
134,2198 RON - 178,9268 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Pe stânga
40.0
4.0
68,172 RON - 90,896 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Pe stânga
26.0
3.0
1 801,3769 RON - 2 001,5299 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Pe stânga
100.0
9.0
797,5136 RON - 938,2542 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Pe dreapta
75.0
12.0
  • din 3