20147945
20147945
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 310,747 RON |
| 10 - 19 | 279,6571 RON |
| 20 - 49 | 264,1122 RON |
| 50 + | 248,6179 RON |
| Dimensiune filet | TR24 x 5 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol 7H | 24.0 |
| Lead | 5.0 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Suprafață de contact | 1130.0 |
| d2 tol. h10 | 50.0 |
| Greutate kg | 0.656 |
| Material | Bronz |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina