20148089
20148089
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 887,5698 RON |
10 - 19 | 798,798 RON |
20 + | 754,4368 RON |
Dimensiune filet | TR36 x 6 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
d1 tol 7H | 36.0 |
Lead | 6.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 2610.0 |
d2 tol. h10 | 75.0 |
Greutate kg | 2.189 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina