Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu maxim | Culoare | Material | Diametru cap | Grosime maximă panou | Lungime ancoră | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7401 RON - 2,8206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
||
| 2,1891 RON - 3,4381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 1,5717 RON - 2,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2139 RON - 1,2139 RON | 16900 În stoc |
0.197 in
5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 1,7261 RON - 1,7261 RON | 8450 În stoc |
0.236 in
6 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 1,2616 RON - 1,2616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 1,0483 RON - 1,0483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,0833 RON - 1,5166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3154 RON - 2,8206 RON | 1092 În stoc |
0.283 in
7.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.748 in
19 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,3177 RON - 1,3177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 1,3331 RON - 1,3331 RON | 2000 În stoc |
0.283 in
7.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,8504 RON - 0,8504 RON | 2000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,2139 RON - 1,2139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,0455 RON - 1,0455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 1,3331 RON - 1,3331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.283 in
7.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,8152 RON - 0,8152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,8899 RON - 1,0568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
||
| 2,4557 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| 1,2293 RON - 1,2293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,4557 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina