Meniu Caută

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
306 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu maxim Culoare Material Diametru cap Grosime maximă panou Lungime ancoră Cumpără
2,3154 RON - 2,8206 RON 1092 În stoc
7.2 mm
Negru
Nailon
19 mm
25.4 mm
30.5 mm
0,8504 RON - 0,8504 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
Nailon
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
1,2139 RON - 1,2139 RON 2000 În stoc
5 mm
Negru
Nailon
11 mm
8.0 mm
12.7 mm
1,0455 RON - 1,0455 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
Negru
Nailon
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
1,3331 RON - 1,3331 RON 2000 În stoc
7.2 mm
Negru
Nailon
15.9 mm
11.9 mm
18.9 mm
0,8504 RON - 0,8504 RON 2000 În stoc
3.2 mm
Natural
Nailon
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
1,2139 RON - 1,2139 RON Solicitați termenul de livrare aici
5 mm
Natural
Nailon
11 mm
8.0 mm
12.7 mm
1,0455 RON - 1,0455 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
Natural
Nailon
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
1,3331 RON - 1,3331 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
Natural
Nailon
15.9 mm
11.9 mm
18.9 mm
0,8152 RON - 0,8152 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Transparent
PP
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
0,8899 RON - 1,0568 RON Solicitați termenul de livrare aici
7 mm
Transparent
PP
18 mm
20.0 mm
27.3 mm
2,3014 RON - 2,8206 RON 500 În stoc
7.2 mm
Natural
Nailon
19 mm
25.4 mm
30.5 mm
0,9515 RON - 1,1731 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Natural
Nailon
10.2 mm
6.35 mm
7.1 mm
0,6848 RON - 0,8434 RON 3000 În stoc
6.35 mm
Negru
Nailon
12.7 mm
6.7 mm
19.1 mm
0,703 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
Nailon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,7929 RON - 0,8209 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
Negru
Nailon
11.0 mm
29.2 mm
33.7 mm
0,6343 RON - 0,776 RON 114000 În stoc
4.7 mm
Negru
Nailon
11.5 mm
3.0 mm
12.2 mm
0,8152 RON - 0,8152 RON 2285 În stoc
5 mm
Negru
Nailon
12.9 mm
7.5 mm
14.7 mm
0,9318 RON - 1,1479 RON 1000 În stoc
3.2 mm
Natural
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
4.8 mm
1,0665 RON - 1,0665 RON 4000 În stoc
3.5 mm
Natural
Nailon
10.2 mm
6.35 mm
7.1 mm
  • din 16
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10279014

Interval de preț
2,8206 RON - 2,3154 RON

Niveluri de stoc
1092 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    30.5 mm
  • Diametru cap
    19 mm
  • Înălțime cap
    2 mm
  • Grosime minimă panou
    1.5 mm
  • Grosime maximă panou
    25.4 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10265932

Interval de preț
1,2139 RON - 1,2139 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru cap
    11 mm
  • Înălțime cap
    1 mm
  • Grosime minimă panou
    1.7 mm
  • Grosime maximă panou
    8.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10265994

Interval de preț
1,3331 RON - 1,3331 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    18.9 mm
  • Diametru cap
    15.9 mm
  • Înălțime cap
    1 mm
  • Grosime minimă panou
    2.4 mm
  • Grosime maximă panou
    11.9 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10266014

Interval de preț
0,8504 RON - 0,8504 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    18.5 mm
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    1 mm
  • Grosime minimă panou
    4.0 mm
  • Grosime maximă panou
    16.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10279021

Interval de preț
2,8206 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    30.5 mm
  • Diametru cap
    19 mm
  • Înălțime cap
    2 mm
  • Grosime minimă panou
    1.5 mm
  • Grosime maximă panou
    25.4 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10021798

Interval de preț
0,8434 RON - 0,6848 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    19.1 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Grosime maximă panou
    6.7 mm
  • Diametru minim orificiu
    6.4 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10000694

Interval de preț
0,776 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
114000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.2 mm
  • Diametru cap
    11.5 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Grosime minimă panou
    0.8 mm
  • Grosime maximă panou
    3.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10000731

Interval de preț
0,8152 RON - 0,8152 RON

Niveluri de stoc
2285 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    14.7 mm
  • Diametru cap
    12.9 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Grosime minimă panou
    1.5 mm
  • Grosime maximă panou
    7.5 mm
Nit conic Nailon Natural

10016596

Interval de preț
1,1479 RON - 0,9318 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.8 mm
  • Diametru cap
    4.8 mm
  • Înălțime cap
    1.1 mm
  • Grosime maximă panou
    1.9 mm
  • Diametru orificiu maxim
    3.2 mm
Nit conic Nailon Natural

10021026

Interval de preț
1,0665 RON - 1,0665 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.1 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Grosime minimă panou
    6.4 mm
  • Grosime maximă panou
    6.35 mm