Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere PP Transparent

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Numărul piesei Essentra:

10395752

Numărul piesei producătorului:

497396

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3177 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 317,70 RON

1000 x 1,3177 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 15 mm
Diametru cap 16 mm
Înălțime cap 2 mm
Grosime minimă panou 2.5 mm
Grosime maximă panou 8.0 mm
Diametru minim orificiu 6.0 mm
Diametru orificiu maxim 6 mm
Culoare Transparent
Material PP
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne