10278987
495226
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 5999 | 1,0568 RON |
| 6000 + | 0,8899 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime ancoră | 1.075 in |
|---|---|
| Lungime ancoră | 27.3 mm |
| Diametru cap | 18 mm |
| Diametru cap | 0.709 in |
| Înălțime cap | 0.079 in |
| Înălțime cap | 2 mm |
| Grosime minimă panou | 0.028 in |
| Grosime minimă panou | 0.7 mm |
| Grosime maximă panou | 20.0 mm |
| Grosime maximă panou | 0.787 in |
| Diametru minim orificiu | 7.0 mm |
| Diametru minim orificiu | 0.276 in |
| Diametru orificiu maxim | 7 mm |
| Diametru orificiu maxim | 0.276 in |
| Culoare | Transparent |
| Material | PP |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina