Meniu Caută

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
306 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu maxim Culoare Material Diametru cap Grosime maximă panou Lungime ancoră Cumpără
1,1801 RON - 1,392 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Transparent
PP
17.8 mm
28.8 mm
35.1 mm
0,7353 RON - 0,7353 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.14 mm
Negru
Nailon
16.5 mm
26.0 mm
32.6 mm
0,6764 RON - 0,6764 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
Negru
Nailon
11.0 mm
12.1 mm
16.5 mm
1,0665 RON - 1,0665 RON 4000 În stoc
3.5 mm
Natural
Nailon
10.2 mm
6.35 mm
7.1 mm
0,8434 RON - 0,8434 RON 900 În stoc
6.35 mm
Natural
Nailon
12.7 mm
6.7 mm
19.1 mm
0,703 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
Nailon
12 mm
7.2 mm
11.1 mm
1,5576 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Negru
Nailon
17.8 mm
6.0 mm
25.1 mm
0,6806 RON - 0,8335 RON 8000 În stoc
3.5 mm
Natural
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
5.2 mm
0,9515 RON - 1,1731 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Natural
Nailon
10.2 mm
6.35 mm
7.1 mm
0,6792 RON - 0,8335 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
4.8 mm
0,703 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
Nailon
16 mm
10.7 mm
15 mm
0,703 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
Nailon
8 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,6764 RON - 0,6764 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.35 mm
Negru
Nailon
16.5 mm
15.9 mm
22.5 mm
0,8279 RON - 1,0146 RON 2028 În stoc
7 mm
Negru
Nailon
15 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,6764 RON - 0,6764 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.35 mm
Negru
Nailon
16.5 mm
8.5 mm
15.1 mm
0,8349 RON - 1,0146 RON Solicitați termenul de livrare aici
7 mm
Negru
Nailon
17.8 mm
15.0 mm
24.7 mm
0,6764 RON - 0,6764 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.14 mm
Negru
Nailon
16.5 mm
22.2 mm
28.8 mm
0,7353 RON - 0,7353 RON 3000 În stoc
7.14 mm
Negru
Nailon
16.5 mm
43.8 mm
50.8 mm
0,8742 RON - 1,5858 RON Solicitați termenul de livrare aici
6 mm
Negru
Nailon
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
2,0768 RON - 3,3961 RON 1000 În stoc
10 mm
Natural
Nailon
25.4 mm
14.4 mm
20.8 mm
  • din 16
Nit conic Nailon Natural

10021026

Interval de preț
1,0665 RON - 1,0665 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.1 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Grosime minimă panou
    6.4 mm
  • Grosime maximă panou
    6.35 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10021781

Interval de preț
0,8434 RON - 0,8434 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    19.1 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Grosime maximă panou
    6.7 mm
  • Diametru minim orificiu
    6.4 mm
Nit conic Nailon Natural

10016602

Interval de preț
0,8335 RON - 0,6806 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.2 mm
  • Diametru cap
    4.8 mm
  • Înălțime cap
    1.1 mm
  • Grosime maximă panou
    1.9 mm
  • Diametru minim orificiu
    3.2 mm
Nit conic Nailon Negru

10000717

Interval de preț
1,0146 RON - 0,8279 RON

Niveluri de stoc
2028 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    14.5 mm
  • Diametru cap
    15 mm
  • Înălțime cap
    2 mm
  • Grosime minimă panou
    3.2 mm
  • Grosime maximă panou
    6.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10149294

Interval de preț
0,7353 RON - 0,7353 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    50.8 mm
  • Diametru cap
    16.5 mm
  • Înălțime cap
    1.59 mm
  • Grosime minimă panou
    19.7 mm
  • Grosime maximă panou
    43.8 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10218211

Interval de preț
3,3961 RON - 2,0768 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    20.8 mm
  • Diametru cap
    25.4 mm
  • Grosime minimă panou
    2.9 mm
  • Grosime maximă panou
    14.4 mm
  • Diametru minim orificiu
    10.0 mm