Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Dimensiune filet | Lungime totală | Material ax | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
5.472 in
139.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oțel
|
|||
| 62,0658 RON - 62,0658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Oțel
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina