Meniu Caută

Manetă de acţionare 91.0 mm M8 10.0 mm Oțel inoxidabil

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter stainless steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Numărul piesei Essentra:

10498729

Numărul piesei producătorului:

1504425

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 48,656 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

486,56 RON

10 x 48,656 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 91.0 mm
Diametru arbore 10.0 mm
Dimensiune filet M8
Material ax Oțel inoxidabil
Lungime mâner sferic 50.0 mm
Stil mâner Mâner cilindric
Cod Vamal 8487905990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne