10322048
WGL-115
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime totală | 6.85 in |
|---|---|
| Lungime totală | 174.0 mm |
| Diametru arbore | 0.472 in |
| Diametru arbore | 12.0 mm |
| Dimensiune filet | M10 x 1.5 |
| Material ax | Oțel |
| Lungime mâner sferic | 1.811 in |
| Lungime mâner sferic | 46.0 mm |
| Lățime mâner sferic | 1.181 in |
| Lățime mâner sferic | 30.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.551 in |
| Lungimea filetului | 14.0 mm |
| Culoare | Negru |
| Stil mâner | Mâner rotund conicizat |
| Material bucșă | Alamă |
| Material mâner sferic | Plastic |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina