10322062
WGL-130
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 80,2284 RON |
Overall Length | 216.0 mm |
---|---|
Overall Length | 8.504 in |
Shaft Diameter | 14.0 mm |
Shaft Diameter | 0.551 in |
Thread Size | M12 x 1.75 |
Shaft Material | Steel |
Knob Length | 53.1 mm |
Knob Length | 2.091 in |
Knob Width | 35.0 mm |
Knob Width | 1.378 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Coating | Black Oxide Polished |
Colour | Black |
Handle Style | Tapered Knob |
Insert Material | Brass |
Knob Material | Plastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina