10348994
1461898
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 8,0729 RON |
| 1000 + | 7,8656 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.252 in |
|---|---|
| D | 31.8 mm |
| IH | 1.5 in |
| IH | 38.1 mm |
| Thread Sizes (All) | 1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33 |
| Standard filet | UNF |
| Standard filet | Metric |
| Material complet | Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer |
| Culoare | Negru |
| Temperatură maximă | 180 °C |
| Temperatură maximă | 356 °F |
| Cod Vamal | 4016999790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina