Meniu Caută

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Acest capac este fabricat din EPDM negru și poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 180 C pentru a proteja știfturile, bolțurile sau capetele tuburilor, oferind o soluție excelentă de mascare. Pot fi folosite și ca bușoane pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

10348734

Numărul piesei producătorului:

1461872

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 4999 2,0121 RON
5000 + 1,9755 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

503,03 RON

250 x 2,0121 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 9.5 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) 1/8 in BSP; M10
Standard filet Metric
Standard filet UNF
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 316 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne