Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1006 RON - 1,1006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 2,8659 RON - 3,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,5024 RON - 0,5231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 4,8901 RON - 4,9876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1536 RON - 1,1999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0865 RON - 1,0865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,0999 RON - 1,0999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,1536 RON - 1,1804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,2438 RON - 1,2682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,9023 RON - 1,9877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,3657 RON - 2,4023 RON | 400 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,5362 RON - 10,7313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0267 RON - 1,0474 RON | 500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 10,6094 RON - 10,8045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 4,5973 RON - 4,6949 RON | 55 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 8,5363 RON - 8,6704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,9754 RON - 3,0364 RON | 13100 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 6,0729 RON - 6,1949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,1097 RON - 2,1584 RON | 2000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 13,2068 RON - 13,8043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina