Meniu Caută

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Acest capac este fabricat din EPDM negru și poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 180 C pentru a proteja știfturile, bolțurile sau capetele tuburilor, oferind o soluție excelentă de mascare. Pot fi folosite și ca bușoane pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

10349014

Numărul piesei producătorului:

1461900

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 10,8045 RON
1000 + 10,6094 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 080,45 RON

100 x 10,8045 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.1 mm
IH 44.5 mm
Thread Sizes (All) 1 1/2 in UNF; M39
Standard filet UNF
Standard filet Metric
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 316 °C
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1461900 înlocuiește:

Cape 38.1 mm 44.5 mm EPDM Noir
Numărul piesei Essentra: 10251454
Numărul piesei producătorului: 461832

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne