Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
255 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,5061 RON - 0,528 RON 10200 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
4.8 mm
0,417 RON - 0,417 RON 300 În stoc
19.1 mm
Natural
Silicon
1.6 mm
0,5121 RON - 0,5341 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
2.8 mm
0,4695 RON - 0,4999 RON 17400 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
4.0 mm
1,1938 RON - 1,2438 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
9.0 mm
1,7682 RON - 1,8414 RON 200 În stoc
38.1 mm
Natural
Silicon
15.2 mm
0,4792 RON - 0,4988 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
4.4 mm
0,5804 RON - 0,6036 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
7.1 mm
1,4633 RON - 1,4999 RON 200 În stoc
38.1 mm
Natural
Silicon
11.6 mm
0,7072 RON - 0,7475 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
4.0 mm
0,7206 RON - 0,7475 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
5.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
28.6 mm
1,0536 RON - 1,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Cauciuc siliconic
7.5 mm
5,6095 RON - 5,8534 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
EPDM
0,316 RON - 0,316 RON 500 În stoc
25.4 mm
Natural
Cauciuc siliconic
7.9 mm
  • din 13
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348260

Interval de preț
0,528 RON - 0,5061 RON

Niveluri de stoc
10200 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348178

Interval de preț
0,417 RON - 0,417 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Silicon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348239

Interval de preț
0,4999 RON - 0,4695 RON

Niveluri de stoc
17400 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348369

Interval de preț
1,8414 RON - 1,7682 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Temperatură maximă
    316 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348345

Interval de preț
1,4999 RON - 1,4633 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 1.000 in Caoutchouc silicone Naturel

10605950

Interval de preț
0,316 RON - 0,316 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural