Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5556 RON - 0,6707 RON | 2085 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,6301 RON - 1,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1184 RON - 1,1184 RON | 16 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,449 RON - 0,543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,5949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8742 RON - 1,0496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,3354 RON - 0,3354 RON | 750 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,3716 RON - 2,8347 RON | 20 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4518 RON - 0,5543 RON | 3000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,428 RON - 0,522 RON | 95 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1268 RON - 1,3879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4,9579 RON - 5,9682 RON | 50 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 2,2453 RON - 2,6943 RON | 10 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,0356 RON - 1,2489 RON | 400 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 1,7681 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5436 RON - 1,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,7619 RON - 0,9191 RON | 555 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,616 RON - 0,7577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,6511 RON - 0,7914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,7325 RON - 0,8897 RON | 5750 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina