Meniu Caută

Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10242476

Numărul piesei producătorului:

41350

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 2,0947 RON
2000 + 1,725 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

418,94 RON

200 x 2,0947 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 15.9 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) 3/8-14;M17
Standard filet Filete UNF
Standard filet Filete Metric
Material complet Silicon
Culoare Natural
Temperatură maximă 250 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne