Meniu Caută

Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10449493

Numărul piesei producătorului:

461738

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,8226 RON
500 + 4,837 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

291,13 RON

50 x 5,8226 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 41.3 mm
IH 50.8 mm
Thread Sizes (All) 1-1/4 in
Standard filet BSP
Material complet Silicon
Culoare Natural
Temperatură maximă 250 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne