Meniu Caută

Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

Acest capac este fabricat din EPDM negru și poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 180 C pentru a proteja știfturile, bolțurile sau capetele tuburilor, oferind o soluție excelentă de mascare. Pot fi folosite și ca bușoane pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

10250976

Numărul piesei producătorului:

461773

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 5499 0,7721 RON
5500 + 0,6352 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

193,03 RON

250 x 0,7721 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 5.9 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M6;1/4 in
Standard filet UNF
Standard filet Metric
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 180 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne