Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
4,9537 RON - 4,9537 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
TPE/TPV
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
5,9781 RON - 6,9745 RON 1025 În stoc
60.0 mm
Negru
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
4.0 mm
16.0 mm
0,4931 RON - 0,5414 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Negru
TPE
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,5433 RON - 0,9204 RON 1000 În stoc
14.3 mm
Negru
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,9958 RON - 1,0395 RON 29000 În stoc
10.9 mm
Negru
TPE/TPV
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,4898 RON - 0,5809 RON 1000 În stoc
20.0 mm
Negru
PVC
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,5416 RON - 0,6384 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Negru
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,7676 RON - 0,898 RON 1510 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,1922 RON - 0,2287 RON 300 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,1936 RON - 0,2259 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,2989 RON - 0,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,3901 RON - 0,4616 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,1936 RON - 0,2301 RON 154 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,2484 RON - 0,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Negru
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,1894 RON - 0,2259 RON 50 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,2624 RON - 0,3059 RON 3612 În stoc
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,5739 RON - 0,6806 RON 2585 În stoc
22.0 mm
Negru
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,79 RON - 0,9233 RON 744 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,5108 RON - 0,5978 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Negru
PVC
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,7465 RON - 0,8728 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Negru
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

10285039

Interval de preț
6,9745 RON - 5,9781 RON

Niveluri de stoc
1025 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Diametru total
    60.0 mm
  • Diametru interior
    41.0 mm
  • Diametru orificiu
    52.0 mm
  • Grosime panou
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155745

Interval de preț
0,9204 RON - 0,5433 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    14.3 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.9 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009925

Interval de preț
1,0395 RON - 0,9958 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    10.9 mm
  • Diametru interior
    4.8 mm
  • Diametru orificiu
    7.7 mm
  • Grosime panou
    0.8 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284285

Interval de preț
0,5809 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    15.0 mm
  • Grosime panou
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Interval de preț
0,898 RON - 0,7676 RON

Niveluri de stoc
1510 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.5 mm
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Interval de preț
0,2287 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    1.0 mm
Garnitură pentru cabluri 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284407

Interval de preț
0,2301 RON - 0,1936 RON

Niveluri de stoc
154 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Interval de preț
0,2259 RON - 0,1894 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Interval de preț
0,3059 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
3612 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Interval de preț
0,6806 RON - 0,5739 RON

Niveluri de stoc
2585 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Diametru orificiu
    18.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Interval de preț
0,9233 RON - 0,79 RON

Niveluri de stoc
744 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm