Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Culoare | Material | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6343 RON - 0,7395 RON | 1750 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9556 RON - 1,1142 RON | 7900 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2625 RON - 6,2027 RON | 320 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,5015 RON - 1,7541 RON | 150 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6644 RON - 0,692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5136 RON - 0,6034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6767 RON - 4,3783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,7395 RON - 6,7079 RON | 3965 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,54 RON - 2,54 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.232 in
31.3 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4701 RON - 0,5528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5576 RON - 1,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,4454 RON - 1,6839 RON | 900 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7929 RON - 0,9444 RON | 100 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,4521 RON - 4,0134 RON | 3450 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 3,7328 RON | 1000 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
TPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0831 RON - 1,1267 RON | 3440 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 3,6065 RON - 4,1959 RON | 1125 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8602 RON - 1,002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,4488 RON - 4,4488 RON | 900 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 2,2593 RON - 2,2593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina