Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Acest manșon transformă găurile cu muchii ascuțite din panouri și carcase în deschideri netede pentru a proteja cablurile și firele pe măsură la trecerea prin acestea. Este potrivit pentru utilizare la exterior în conformitate cu UL 746C.
Numărul piesei Essentra:

10155707

Numărul piesei producătorului:

HG-16

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 3,7328 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

3 732,80 RON

1000 x 3,7328 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 8.0 mm
Diametru total 38.1 mm
Diametru interior 24.6 mm
Diametru orificiu 31.5 mm
Grosime panou 1.6 mm
Culoare Negru
Material TPE
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne