Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
0,2905 RON - 0,4055 RON 9500 În stoc
11.0 mm
Negru
TPE
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,4799 RON - 0,6666 RON 4800 În stoc
17 mm
Negru
TPE
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
6.5 mm
0,376 RON - 0,4406 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,3606 RON - 0,421 RON 2641 În stoc
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,0272 RON - 1,0272 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
Negru
TPE
16.8 mm
12.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,6422 RON - 1,0703 RON 14883 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3901 RON - 0,4616 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,3157 RON - 0,3718 RON 750 În stoc
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,303 RON - 0,3564 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,3424 RON - 0,3999 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,3115 RON - 0,3634 RON 2000 În stoc
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,435 RON - 0,5066 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
PVC
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,2989 RON - 0,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,7676 RON - 0,898 RON 1510 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,1922 RON - 0,2287 RON 300 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,1936 RON - 0,2259 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,3185 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,4898 RON - 0,5809 RON 1000 În stoc
20.0 mm
Negru
PVC
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,5739 RON - 0,6806 RON 2585 În stoc
22.0 mm
Negru
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,79 RON - 0,9233 RON 744 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Interval de preț
0,4055 RON - 0,2905 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 12.0 mm 17 mm 2.0 mm

10118146

Interval de preț
0,6666 RON - 0,4799 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Diametru total
    17 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Interval de preț
0,421 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
2641 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10072561

Interval de preț
1,0703 RON - 0,6422 RON

Niveluri de stoc
14883 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284247

Interval de preț
0,3718 RON - 0,3157 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284230

Interval de preț
0,3634 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Interval de preț
0,898 RON - 0,7676 RON

Niveluri de stoc
1510 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.5 mm
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Interval de preț
0,2287 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    1.0 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284285

Interval de preț
0,5809 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    15.0 mm
  • Grosime panou
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Interval de preț
0,6806 RON - 0,5739 RON

Niveluri de stoc
2585 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Diametru orificiu
    18.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Interval de preț
0,9233 RON - 0,79 RON

Niveluri de stoc
744 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm