Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată - cu inserţie filetată

În stoc

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
1,2417 RON - 1,725 RON 2250 În stoc
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
14,6631 RON - 22,9872 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat
12.0 mm
PA
7,8997 RON - 19,1318 RON 500 În stoc
15.0 mm
M4
9,6658 RON - 18,4143 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Alamă
Prezon filetat
12.0 mm
PA
5,9692 RON - 17,456 RON 380 În stoc
28.0 mm
M8
13,0886 RON - 13,1434 RON 30 În stoc
32.0 mm
M8
Alamă
Female
8.0 mm
PA
88,6629 RON - 90,0047 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
M16
Alamă
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
39,3206 RON - 39,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M8
Alamă
Gaură oarbă filetată
25.0 mm
PA
1,7798 RON - 4,2871 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M8
Alamă
Female
16.0 mm
PA
9,57 RON - 9,7069 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M4
Alamă
Female
5.0 mm
PA
38,6086 RON - 38,6086 RON 7 În stoc
44.0 mm
M6
PP
1,3553 RON - 1,8756 RON 249 În stoc
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
4,6002 RON - 13,881 RON 1624 În stoc
23.0 mm
M5
57,8718 RON - 78,9286 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M10
Alamă
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
38,0062 RON - 38,5675 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M8
Alamă
Prezon filetat
25.0 mm
PA
40,8813 RON - 41,4975 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M10
Alamă
Gaură oarbă filetată
25.0 mm
PA
0,9543 RON - 1,3252 RON 1750 În stoc
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
9,57 RON - 9,7069 RON 10 În stoc
20.0 mm
M5
Alamă
Female
10.0 mm
PA
1,7798 RON - 4,2871 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M6
Alamă
Female
16.0 mm
PA
57,3379 RON - 58,2278 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M12
Alamă
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
  • din 2
Mâner de prindere 12.5 mm M5 PA Negru

10065945

Interval de preț
1,725 RON - 1,2417 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    12.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner rotund striat M4 Nailon 6 Negru

10159606

Interval de preț
19,1318 RON - 7,8997 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametrul mânerului sferic
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat M8 Nailon 6 Negru

10159743

Interval de preț
17,456 RON - 5,9692 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat 32.0 mm Inserție M8 8.0 mm PA Negru

10364307

Interval de preț
13,1434 RON - 13,0886 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 44.0 mm M6 PP Negru

10188903

Interval de preț
38,6086 RON - 38,6086 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    44.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Material mâner sferic
    PP
Mâner de prindere 14.5 mm M6 PA Negru

10065952

Interval de preț
1,8756 RON - 1,3553 RON

Niveluri de stoc
249 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    13.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    14.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner rotund striat M5 Nailon 6 Negru

10159644

Interval de preț
13,881 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
1624 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner de prindere 7.0 mm M2.5 PA Negru

10065914

Interval de preț
1,3252 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    7.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner rotund striat 20.0 mm Inserție M5 10.0 mm PA Negru

10364253

Interval de preț
9,7069 RON - 9,57 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Diametru bază
    11.5 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Culoare
    Negru