10323137
008142019247
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 49 | 38,0723 RON |
| 50 + | 29,5962 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru arbore | 1.969 in |
|---|---|
| Diametru arbore | 50.0 mm |
| Lungime coadă | 48.0 mm |
| Lungime coadă | 1.89 in |
| Lungime totală | 1.969 in |
| Lungime totală | 50.0 mm |
| Grosime flanșă | 0.079 in |
| Grosime flanșă | 2.0 mm |
| Tip rulment | Rulment de glisare |
| Temperatură maximă aplicație | 194 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 90 °C |
| Diametru nominal interior | 1.772 in |
| Diametru nominal interior | 45.0 mm |
| Material complet | Poliamidă 6.6; Fibră de aramidă; Politetrafluoretilenă |
| Diametru exterior | 50.0 mm |
| Diametru exterior | 1.969 in |
| Standard de măsurare | Metric |
| Diametru orificiu arbore | 1.772 in |
| Diametru orificiu arbore | 45.0 mm |
| Diametru exterior flanșă | 58.0 mm |
| Diametru exterior flanșă | 2.283 in |
| Diametru nominal exterior | 1.969 in |
| Diametru nominal exterior | 50.0 mm |
| Flanged | Da |
| Diametru interior | 45.0 mm |
| Diametru interior | 1.772 in |
| Diametru total | 50.0 mm |
| Diametru total | 1.969 in |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina