Meniu Caută

Rulment 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă și PFTE, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare. Nivel scăzut de fricțiune și o bună eliminare a căldurii, cu un coeficient de frecare de 0,11 (statistic).
Numărul piesei Essentra:

10323274

Numărul piesei producătorului:

008731023243

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,3747 RON
250 - 999 3,4241 RON
1000 + 2,6943 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

268,74 RON

50 x 5,3747 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 14.0 mm
Lungime coadă 11.0 mm
Lungime totală 12.0 mm
Grosime flanșă 1.0 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 120 °C
Diametru nominal interior 12.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Fibră de sticlă; Politetrafluoretilenă
Diametru exterior 14.0 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 12.0 mm
Diametru exterior flanșă 20.0 mm
Diametru nominal exterior 14.0 mm
Flanged Da
Diametru interior 12.0 mm
Diametru total 12.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne