Meniu Caută

Rulment cu flanșă 6.0 mm 10.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă și PFTE, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare. Nivel scăzut de fricțiune și o bună eliminare a căldurii, cu un coeficient de frecare de 0,11 (statistic).
Numărul piesei Essentra:

10178843

Numărul piesei producătorului:

008711011442

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,8882 RON
500 - 999 2,9846 RON
1000 + 2,3958 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

388,82 RON

100 x 3,8882 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 8.0 mm
Lungime totală 10.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
Diametru orificiu arbore 6.0 mm
Diametru nominal exterior 8.0 mm
Diametru interior 6.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne