Meniu Caută

Inserții pentru tuburi pătrate - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile pentru tub pătrat multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi, stâlpi sau bare pătrate și previn contaminarea, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Se potrivesc strâns în tuburi, stâlpi sau bare pătrate.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
  • Folosite în construcția de mașini sau acolo unde este necesară țeava structurală.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILQ

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h Culoare AxA h1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Gri
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Alb
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
Gri
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Gri
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Alb
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Alb
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Alb
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Gri
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Alb
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Gri
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Gri
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Gri
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Gri
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Gri
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Gri
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Alb
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Gri
150.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Gri
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Alb
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Gri
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
  • din 6