20772079
20772079
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| AxA | 5.906 in |
|---|---|
| AxA | 150.0 mm |
| h | 27.0 mm |
| h | 1.063 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Grosime maximă perete | 0.197 in |
| Grosime maximă perete | 5.0 mm |
| Material | LDPE |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina