Meniu Caută

Pătrat Inserție tub 13.0 mm 0.5 mm 2.0 mm Gri LDPE

Această inserție multifuncțională de tub pătrat se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare pătrate, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare gri și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20772031

Numărul piesei producătorului:

20772031

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 10000

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 13.0 mm
h 12.0 mm
h1 4.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.5 mm
Grosime maximă perete 2.0 mm
Material LDPE
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne