Meniu Caută

Pătrat Inserție tub 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE - PIR

Această inserție multifuncțională de tub pătrat se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare pătrate, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare gri și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20772314

Numărul piesei producătorului:

20772314

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 5000

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Grosime minima perete 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Material LDPE - PIR
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne