20771874
20771874
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| AxA | 10.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.394 in |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 4.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Grosime maximă perete | 2.5 mm |
| Grosime maximă perete | 0.098 in |
| Material | LDPE |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina