Square inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILQPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | AxA | h1 | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1441 RON - 0,2242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4202 RON - 0,6537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1786 RON - 0,1985 RON | 22500 În stoc |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1477 RON - 0,2298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,1638 RON - 0,2549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3497 RON - 0,5439 RON | 14650 În stoc |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,4173 RON - 0,6491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,4844 RON - 0,5383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,7872 RON - 0,8747 RON | 3150 În stoc |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 1,907 RON - 2,1189 RON | 1200 În stoc |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,5328 RON - 0,592 RON | 7900 În stoc |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,8279 RON - 0,9199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,0978 RON - 2,3308 RON | 2700 În stoc |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 4,6872 RON - 7,2912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.236 in
6.0 mm