Meniu Caută

Pătrat Inserție tub 50.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753016

Numărul piesei producătorului:

20753016

3550 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
450 - 2249 0,8747 RON
2250 + 0,7872 RON
Ambalaj standard: 450

Comandă în multiplu de 450

Preț total:

393,62 RON

450 x 0,8747 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 6.5 mm
Material LDPE - PCR
Culoare Negru
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne