Meniu Caută

Pătrat Inserție tub 32.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20752934

Numărul piesei producătorului:

20752934

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,6537 RON
1500 - 7499 0,4669 RON
7500 + 0,4202 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

98,06 RON

150 x 0,6537 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 32.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.5 mm
Material LDPE - PCR
Culoare Negru
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne